No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Fisher-P-DVC6200P1

Controlador digital de válvulas Fisher™ FIELDVUE™ DVC6200p

Descripción del producto

Los controladores digitales de válvulas Fisher FIELDVUE DVC6200p son instrumentos de comunicación PROFIBUS PA con retroalimentación sin varillaje ni contacto Además de la función tradicional de convertir una señal digital a una presión de salida neumática, el controlador de válvula digital DVC6200p, permite el acceso fácil a información crítica para las operaciones y el control de los procesos. Con una herramienta de configuración compatible con PROFIBUS PA, puede obtener información sobre la condición del instrumento, el actuador y la válvula. Además, puede obtener información esencial sobre el fabricante, el modelo y el número de serie del actuador o de la válvula, así como ajustar los parámetros de configuración de entrada y salida y calibrar el instrumento.

Clasificación del área
A prueba de explosiones, intrínsecamente seguro, FISCO, tipo N, no inflamable, antideflagrante para FM
Certificaciones
CSA, FM, ATEX, IECEx, CUTR, Registro de Lloyd's, Peso, KGS, INMETRO, NEPSI, TIIS, Certificación de gas natural, Dispositivo con sello único
Protocolo de comunicación
Profibus
Interfaz de datos
Cableado
Diagnóstico
Señal de entrada
Eléctrico
Presión máxima de salida
145 psig
Tipo de montaje
Montaje integral
Temperatura de funcionamiento
Temperatura estándar, alta temperatura
Control de posición
Control de regulación, encendido/apagado
Fuente de alimentación
Local
Control de procesos
Caudal, presión, temperatura, nivel
Medio de suministro
Aire, gas natural, nitrógeno
Otras configuraciones
Comuníquese con su socio comercial u oficina local de ventas de Emerson para obtener información sobre las especificaciones u opciones adicionales de este producto.

Características

  • Ofrece integración fácil a sistemas de control con Profibus PA.
  • Incluye un transductor físico, AO, AI, DO, dos DI, transductor de alarma y registros de bloques de funciones.
  • Integra tecnología de realimentación sin varillas y sin contacto.
  • Equipado con tecnología electrónica robusta y completamente encapsulada.
  • El dispositivo es configurable con software de descripción electrónica de dispositivos (EDD) o de gestión de tipos de dispositivos (DTM).
  • Las opciones disponibles incluyen material de acero inoxidable o montaje remoto.

Documentos y dibujos