No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Fisher-P-DVC6200 SIS

Controlador digital de válvulas FIELDVUE™ DVC6200 SIS de Fisher™

Descripción del producto

El controlador de válvulas digitales SIS FIELDVUE DVC6200 de Fisher es capaz de controlar la función del cierre de seguridad de la válvula y de aumentar el tiempo de seguridad entre las comprobaciones al utilizar pruebas de apertura parcial, mientras monitoriza la condición operativa de todo el montaje de la válvula. Mejore la seguridad y confiabilidad de los sistemas instrumentados de seguridad (SIS) de las válvulas.

Características

  • Las válvulas pueden durar más de una comprobación a otra e incrementar la disponibilidad mediante el uso de pruebas de apertura parcial. Identifica válvulas atascadas, caídas de presión, cambios de fricción, fugas y otros problemas comunes de las válvulas sin tener que desconectar el proceso y la válvula.
  • Las pruebas de apertura parcial y de apertura completa dan como resultado un estado aprobado o anómalo fácil de entender que incluye el motivo por cualquier resultado anormal.
  • Es posible acceder a la información del diagnóstico de la válvula desde cualquier punto del proceso de comunicación, lo que reduce la exposición de las personas a entornos peligros o a lugares de difícil acceso.
  • Un umbral de presión continuo previene que una válvula o un actuador con problemas de adherencia pueda desplazarse más de la cuenta y causar un disparo falso potencial.
  • El sistema de retroalimentación sin varillaje y el diseño electrónico completamente encapsulado minimizan los efectos de las vibraciones de las tuberías y los impactos medioambientales.
  • Cuando se instala en un sistema de control integrado, pueden lograrse ahorros significativos de costos de hardware e instalación.
  • Elimine los puntos de posibles fallas con la construcción de Cv alto del DVC6200 SIS, el cual utiliza una mayor capacidad de aire interno para reemplazar los amplificadores de volumen y los escapes rápidos en los montajes de válvulas de seguridad.
Clasificación del área
Antideflagrante, intrínsecamente seguro, no inflamable, incombustible
Certificaciones
CSA, FM, ATEX, IECEx, Peso, INMETRO, NEPSI, CUTR
Protocolo de comunicación
HART®
Interfaz de datos
Cableado
Diagnóstico
Señal de entrada
Eléctrica, neumática
Presión máxima de salida
145 psi
Tipo de montaje
Montaje remoto, montado sobre el actuador
Control de posición
Encendido/apagado, modulación, control, monitorización, prueba de apertura parcial
Fuente de alimentación
Local
Control de procesos
Caudal, presión, temperatura, nivel
Certificación de seguridad
Compatible con SIL 3
Medio de suministro
Aire, gas natural
Otras configuraciones
Comuníquese con su socio comercial u oficina local de ventas de Emerson para obtener información sobre las especificaciones u opciones adicionales de este producto.

Documentos y dibujos