No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Fisher-P-DSA

Atemperador de acondicionamiento de vapor DSA Fisher™

Descripción del producto

El atemperador DSA Fisher usa vapor de alta presión para una atomización rápida y completa de agua rociada en líneas de vapor de baja velocidad. Este atemperador se instala a través de una conexión bridada en una tubería DN 200 (NPS 8) o más grande. Este atemperador está diseñado para aplicaciones que requieren una alto intervalo de medición.

Certificaciones
PED, CRN
Servicio crítico
Acondicionamiento de vapor
Material
SA105, F22, F91
Temperatura de funcionamiento
Temperatura alta
Clasificación de presión
ASME
Tipo de conexión del proceso
Bridada, soldadura a tope, RTJ, soldadura con tope
Tamaño de la válvula
NPS 3, NPS 4, NPS 6
Estándar de tamaño de la válvula
NPS
Otras configuraciones
Póngase en contacto con su socio comercial u oficina de ventas local de Emerson para obtener información sobre las especificaciones u opciones adicionales de este producto.

Características

  • Se puede hacer el mantenimiento de las boquillas o reemplazarlas sin tener que reemplazar toda la unidad.
  • El atemperador DSA es capaz de lograr un intervalo de medición de 40:1.
  • El atemperador DSA se puede ubicar en cualquier lugar conveniente de la tubería.
  • En el atemperador DSA, el vapor de alta presión se mezcla con el agua rociada para producir una caída de presión crítica o casi crítica en el vapor de atomización para lograr una velocidad muy alta. La alta velocidad dispersa el agua rociada en partículas muy pequeñas para un enfriamiento rápido.

Documentos y dibujos