No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Fisher-P-DLC3100

Controlador de nivel digital Fisher™ FIELDVUE™ DLC3100

Descripción del producto

El controlador digital de nivel FIELDVUE DLC3100 es un instrumento de comunicación HART que mide el nivel de líquido, el nivel de la interfaz entre dos líquidos o la densidad del líquido mediante la tecnología del sensor de desplazamiento. Gracias a su interfaz local del operador fácil de usar y a su capacidad en el nivel de integridad de seguridad, el DLC3100 se integra fácilmente al sistema de control y al sistema de seguridad nuevos o existentes. Las características de diagnóstico en el campo aseguran el desempeño del controlador digital de nivel para mantener el funcionamiento bajo control.

Clasificación del área
Intrínsecamente seguro, antideflagrante, a prueba de polvos combustibles, ignífugo
Certificaciones
CSA
Protocolo de comunicación
HART® 5-7, analógico 4-20 mA
Interfaz de datos
Cableado
Diagnóstico
Sí, cumple con NE107
Tipo de montaje
Tubo de torque del sensor de nivel serie 248 instalado en el brazo
Temperatura de funcionamiento
-40 °C a 80 °C
Fuente de alimentación
Alimentación del lazo
Control de procesos
Nivel, interfaz, densidad
Interfaz local del usuario
Sí, cuatro botones y LCD
Otras configuraciones
Comuníquese con su socio comercial u oficina local de ventas de Emerson para obtener información sobre las especificaciones u opciones adicionales de este producto.

Características

  • La interfaz local e intuitiva del operador con cuatro botones y LCD permiten configurar y calibrar el dispositivo sin usar una herramienta externa.
  • Los sensores de temperatura interna permiten el desempeño uniforme del controlador digital de nivel, a pesar de los cambios en la temperatura ambiente.
  • Las alertas NE107 permiten que los diagnósticos específicos del dispositivo se resuman en señales de estado simples que ayudan a los operadores de la planta a tomar las medidas necesarias en el proceso.
  • Conversión de analógico a digital precisa y de alta ganancia que permite la medición de pequeños cambios en la variable del proceso. Esto permite el uso en aplicaciones complicadas de nivel de líquido, interfaz o densidad.
  • Compensación dinámica de la temperatura para uso en el proceso con densidad variable como resultado del cambio de temperatura para mantener la precisión de la variable del proceso.

Documentos y dibujos