No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Fisher-P-Cavitrol III

Interno Cavitrol™ III Fisher™

Descripción del producto

El interno Cavitrol III de Fisher está diseñado para servicios de limpieza y cavitación con caídas de presión de hasta 207 bares (3000 psi). La jaula de este interno contiene una multitud de orificios con formas especiales y alineados radialmente que disminuyen la turbulencia de fluidos y organiza la caída de presión total, que controlan o eliminan los efectos nocivos de la cavitación.

Certificaciones
Compatible con SIL, ATEX, CUTR, PED, CRN, NACE
Servicio crítico
Cavitación
Características de caudal
Lineal, caracterización
Material
Acero al carbono, inoxidable, aleación
Temperatura de funcionamiento
Temperatura estándar
Clase de presión
ASME
Tipo de conexión del proceso
Bridada, soldadura a tope
Clase de cierre
Clase IV (FCI 70-2), Clase V (FCI 70-2)
Tamaño de la válvula
NPS 1, NPS 1-1/2, NPS 2, NPS 2-1/2, NPS 3, NPS 4, NPS 6, NPS 8, NPS 12, NPS 14, NPS 16, NPS 18, NPS 20, NPS 4x2, NPS 6x4, NPS 8x4, NPS 8x6, NPS 12x6, NPS 10x8, NPS 12x8, NPS 16x12, NPS 20x16, NPS 24x16, NPS 24x20
Estándar del tamaño de la válvula
NPS
Otras configuraciones
Comuníquese con su socio comercial u oficina local de ventas de Emerson para obtener información sobre las especificaciones u opciones adicionales de este producto.

Documentos y dibujos

Características

  • Diseñado para evitar la cavitación.
  • Tiene un límite de caída de presión de 207 bares (3000 psi).
  • Hay distintas caracterizaciones especiales disponibles para los requerimientos de la variación de rango de medición de sistemas específicos.
  • Los materiales estándar endurecidos del interno ofrecen una resistencia al desgaste, lo que resulta en una larga vida útil de los internos.
  • El diseño tipo jaula de los internos permite la extracción y la inspección de piezas sin quitar el cuerpo de la válvula de la tubería.
  • El interno Cavitrol III de una etapa es intercambiable con internos estándar.