El número máximo de productos que se pueden comparar es cuatro. Ajuste su selección.
Su sesión está a punto de expirar debido a la inactividad. Haga clic en Aceptar para extender su tiempo 30 minutos más.
[
]
Este artículo se ha agregado con éxito a su lista.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Válvulas de recuperación de vapor serie 66R Fisher™
Válvulas de recuperación de vapor serie 66R Fisher™
Advertencia
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Los reguladores de recuperación de vapor serie 66R responden a cambios en la presión de gas de inertización y se abren o cierran para controlar el caudal del gas de inertización al contenedor.
Tipo 66R: 8 psig/550 mbar Tipo 66RR: 10 psig/690 mbar
Rangos establecidos de presión
Tipo 66R: columna de agua de 2 pulgadas a 3 psig/5 a 207 mbar en seis rangos Tipo 66RR: columna de agua de 3 pulgadas a 3,25 psig/7 a 224 mbar en siete rangos
Registro de la presión
Tipo 66R: interna (estándar) o externa Tipo 66RR: externa
Capacidades térmicas
Nitrilo: -20 °F a 180 °F/-29 °C a 82 °C Fluorocarbono (FKM): 40 °F a 300 °F/4 °C a 149 °C
Pesos aproximados del 66R
NPS 2/DN 50 NPT: 50 lb/23 kg NPS 3/DN 80 NPT: 100 lb/45 kg NPS 4/DN 100 NPT: 155 lb/70 kg
Pesos aproximados del 66RR
NPS 2/DN 50 NPT: 65 lb/29 kg NPS 3/DN 80 NPT: 115 lb/52 kg NPS 4/DN 100 NPT: 170 lb/77 kg
Datos técnicos adicionales
Para obtener información técnica adicional, póngase en contacto con la oficina de ventas de su localidad o consulte la documentación técnica.