No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Fisher-P-63EGLP

Válvula de alivio tipo 63EGLP Fisher™

Descripción del producto

La válvula de alivio 63EGLP ofrece protección significativa contra la sobrepresión para los tanques de almacenamiento de gas LP. Comparada con las válvulas de alivio del manifold de múltiples puertos, estas tienen 40% más capacidad de alivio y menor costo de instalación y mantenimiento. Una válvula de alivio protegerá más de 3 000 pies cuadrados del área de superficie al brindar capacidades de alivio que superan los 38 790 SCFM. El diseño único de piloto doble permite desinstalar el piloto para la verificación del punto de ajuste y el mantenimiento sin tener que despresurizar el tanque.

Dibujos CAD y modelos: Haga clic aquí

Características

  • 40% más capacidad de alivio que con el alivio de manifold de múltiples puertos
  • La unidad individual protege los tanques de más de 3 000 pies cuadrados del área de superficie con capacidades que superan los 38 790 SCFM
  • El montaje piloto doble permite el fácil reemplazo del piloto sin tener que despresurizar el tanque
  • Verifique la presión de ajuste sin desinstalar la válvula del puerto de servicio
  • El diseño operado por piloto permite el control preciso de alivio de la presión
  • Costos bajos de instalación y mantenimiento
Tamaño del cuerpo de la válvula principal
4 NPS/DN 100
Estilo de conexión final
CL300 RF
Presión máxima (de entrada) de alivio
400 psig/27,6 bares
Capacidades térmicas máximas
Nitrilo (NBR): -20° a 180 °F/-29° a 82 °C
Pesos aproximados (incluidos los pilotos)
178 libras/81 kg

Documentos y dibujos