No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Enardo-P-Series 851

Válvula de alivio de vacío Enardo™ serie 851

Descripción del producto

La Enardo serie 851 es un diseño avanzado para las aplicaciones de venteo. La válvula de alto rendimiento utiliza las más recientes tecnologías para proporcionar protección contra sobrepresiones positivas, impidir la entrada de aire y la pérdida de productos por evaporación y ayuda a contener vapores olorosos y potencialmente peligrosos. La Enardo serie 851 es parte de nuestra línea de válvulas de alivio de presión de vacío y está diseñada con características que superan el desempeño de las válvulas estándares en el mercado, en especial en aplicaciones y condiciones ambientales de mucho frío que involucren materiales pegajosos.

Tamaños
De 2" a 12"
Materiales de la carcasa
Aluminio | Hierro dúctil | Acero inoxidable | Acero al carbono
Tasa de fuga
Superan el estándar de fuga de 1 SCFH a un punto de ajuste de 90 %
Material del contrapeso
Acero al carbono enchapado en zinc | Acero inoxidable | Plomo | Acero inoxidable recubierto con resina
Materiales del asiento y la paleta
PPS | Acero inoxidable 316
Materiales del asiento y la empaquetadura
Buna-N | FEP Teflon | Viton
Ajustes de presión
0.5 to 32 oz/pulg. cuadradas
Ajustes de vacío
0,5 a 32 oz/pulg. cuadr.
Opciones
Revestimiento especial, material del contrapeso, hardware, material de empaque, resinas FRP, camisa de vapor o rastreo

Documentos y dibujos

Características

  • Piezas internas de PPS para una protección excelente contra la corrosión
  • Sistema de guía Saber para una carrera precisa de la válvula
  • Supera el estándar de fuga de 1 SCFH a un punto de ajuste de 90%
  • Conjuntos de la paleta y el asiento completamente reemplazables
  • Disponible con bridas ANSI, DIN y JIS
  • Con certificación EN 13463-1, EN 13463-5