No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Emerson-P-PipelineTrainer

PipelineTrainer®

Descripción del producto

Trace con precisión las operaciones del mundo real de una tubería hasta los detalles más pequeños. Una vez configurado, los operadores pueden usar el PipelineTrainer para ejecutar una amplia variedad de simulaciones: desde condiciones operativas normales, hasta escenarios de detección de fugas o robos, modelado y optimización de compresión, condiciones de presencia de burbujas de vapor en línea de líquido, carga de línea, operaciones de inspección de tuberías, paradas de rutina o de emergencia y mucho más. El PipelineTrainer es el simulador para capacitación de tuberías más preciso del mundo real en la industria.

Documentos y dibujos

Características

  • Asegure un cumplimiento más coherente de los procedimientos operativos
  • Cumpla con los cambiantes requisitos regulatorios de capacitación continua o certificación con informes verificables de que la capacitación se ha llevado a cabo
  • Capacite a operadores de tuberías nuevos y antiguos sobre los cambios rutinarios e inesperados para reducir al mínimo el riesgo operativo
  • Reduzca la posibilidad de costosos errores y accidentes relacionados con el conocimiento y la experiencia del operador
  • Proporcione procedimientos y procesos de capacitación demostrados a los interesados directos, incluidos empleados, dirección ejecutiva, accionistas, compañías de seguros y titulares de derecho de paso (ROW)
  • Plataforma de desarrollo industrial para programas de capacitación y certificación desarrollados internamente y administrados por su empresa para reducir el riesgo