No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Emerson-P-PipelineStudio

PipelineStudio®

Descripción del producto

Una herramienta completa de ingeniería de tuberías que proporciona un diseño rápido y preciso de la gestión de tuberías fuera de línea, planificación y análisis hidráulico para tuberías de gas natural y líquidos mediante avanzadas técnicas de simulación. Los ingenieros y planificadores son capaces de utilizar información confiable y precisa para tomar decisiones, lo que conduce a mejoras en el diseño, el desempeño y el rendimiento de las tuberías. Obtenga un desempeño óptimo del sistema y cree planes de emergencia sin interrumpir la producción en línea.

Documentos y dibujos

Características

  • Ejecute simulaciones de estado estable o transientes de forma interactiva o sin atención
  • Interfaz intuitiva y fácil de usar que incluye valores predeterminados sensibles, asistentes, plantillas y bibliotecas
  • Se proporcionan múltiples ecuaciones de estado, múltiples correlaciones de factores de fricción y múltiples correlaciones MOP y DRA para una máxima flexibilidad relacionada con sus necesidades específicas
  • Soluciones completas en las que se proporcionan modelos detallados para válvulas de bloqueo de tuberías, válvulas de retención, suministro, entrega, válvulas reguladoras, calentadores, enfriadores, compresores centrífugos y alternativos, motores, bombas
  • Aseguramiento del caudal
  • Diseño, tendido y dimensionamiento de redes de tuberías
  • Análisis de tiempo de alteración, fuga y supervivencia
  • Planificación estratégica, operativa y de capacidad
  • Gestión de "empaquetado" de las líneas
  • Evaluación rápida de cambios no programados en la operación
  • Cálculos del consumo de combustible
  • Análisis de sobrecargas