El número máximo de productos que se pueden comparar es cuatro. Ajuste su selección.
Su sesión está a punto de expirar debido a la inactividad. Haga clic en Aceptar para extender su tiempo 30 minutos más.
[
]
Este artículo se ha agregado con éxito a su lista.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Recolección: el producto de recolección y procesamiento de gas rastrea el control de la corriente de gas húmedo sin procesar desde la cabeza del pozo de gas natural hasta una planta de procesos. El sistema evalúa las tasas de recolección y compresión para el movimiento de la corriente de gas húmedo sin procesar al proceso.
Procesamiento en planta: las transacciones contables creadas en la planta de procesos se utilizan para pagar a los productores por su parte de los productos de gas que caen fuera de la corriente de gas húmedo en la planta de procesos, lo que deja solo el gas seco para ingresar en la tubería.
Transporte: el producto de transporte que es utilizado en tuberías para rastrear el movimiento del gas seco también se actualiza con la transferencia de títulos de moléculas de gas seco de un tercero a otro, mientras que evalúa las tasas de transporte y compresión para
Capacidades adicionales: GasStream ofrece seguridad integrada, auditoría robusta, informes ad-hoc, integración web y mucho más al basarse en la más reciente tecnología completamente escalable.
Potente, fácil de usar y seguro, GasStream se ha creado en el marco ASP. NET MVC (modelo vista controlador) 4 para crear aplicaciones web escalables y basadas en estándares. El producto utiliza patrones de diseño y GUI bien establecidas para uso intuitivo, mínimo
Auditoría robusta: la auditoría en GasStream está integrada en la capa de acceso a datos que captura claramente cuando los datos se cambian dentro de cada transacción.
Informes Ad-Hoc: GasStream utiliza el poder de una avanzada herramienta de informes de terceros, lo que permite a los usuarios crear y editar informes de forma rápida y dinámica para tomar mejores decisiones más rápidamente.
Páginas web rápidas y modernas: GasStream está desarrollado en HTML 5, lo que permite a las organizaciones crecer con la tecnología, y las páginas pueden escalar de acuerdo con el dispositivo que se está usando, desde el teléfono celular a la tableta o PC de escritorio.
Arquitectura escalable: los clientes son capaces de usar escenarios de balance de carga o de conmutación por error para la aplicación, lo que asegura altos niveles de desempeño para cualquier tamaño de organización.
Opción de suscripción alojada: una opción de suscripción alojada que puede reducir drásticamente el tiempo de implementación y proporcionarle flexibilidad financiera. Consúltenos sobre nuestro programa piloto sin costo ni riesgo.