El número máximo de productos que se pueden comparar es cuatro. Ajuste su selección.
Su sesión está a punto de expirar debido a la inactividad. Haga clic en Aceptar para extender su tiempo 30 minutos más.
[
]
Este artículo se ha agregado con éxito a su lista.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Las funciones de control del actuador de válvulas están preconfiguradas y listas para monitorizar y controlar las válvulas desde el panel LCD o la computadora host.
Compatible con los puertos de red Modbus para conectar con DCS SCADA o PLC y controlar toda la planta
Compatible con la red Controlinc que incluye topología de anillo con hasta 250 actuadores de válvula por cada equipo maestro
Protegido en un alojamiento compacto de acero inoxidable 316 NEMA/EEMAC, montura mural, tipo 4X IEC IP66 con soportes de montaje u orificios de montaje trasero sellados
Conecte múltiples equipos maestros M250 con su equipo host para automatizar millares de puntos auxiliares de E/S analógicas y discretas
El equipo maestro admite informes de excepciones (RBE) con todos los actuadores de la red para mejorar espectacularmente el tiempo de respuesta
Este producto está diseñado solo para usarse en instalaciones fijas a gran escala excluidas del alcance de la directiva 2011/65/EU sobre la restricción de uso de ciertas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos (RoHS 2).
Tipo de control
Abierta/cerrada
Tipo de válvula
De bola, de mariposa, de tapón y de triple excentricidad