No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Emerson-P-8127-DI-SE

Módulo SOE de 32 canales PAC8000

Descripción del producto

Módulo SOE de 32 canales PAC8000

Referencia
8127-DI-SE
Recuento, tipo y velocidad de entrada
Fuente de 32 puntos; 2 ~ 512 mS seleccionable
Voltaje de suministro y voltaje de encendido/apagado
18 - 30 VCC; encendido > 2,1 mA apagado < 1,2 mA
Consumo de corriente
Sistema de 50 mA; campo de 190 mA
Detección de fallos
Detección de fallos de línea en todas las entradas (las entradas del interruptor necesitan resistencias)
Capacidades especiales
Resolución de 1/4 ms de SOE (Secuencia de eventos)
Capacidades especiales
Datos de exportación a aplicaciones de PC para informes o análisis más detallados
Capacidades especiales
El módulo proporciona energía a todas las entradas de campo, lo que simplifica el cableado de campo
Capacidades especiales
Alta resolución de registro del tiempo para una secuencia de eventos más precisa

Características

  • La E/S PAC8000 es una solución de E/S completamente modular para aplicaciones de uso general y de área peligrosa. Ofrece una amplia variedad de funciones de E/S y tiene una arquitectura abierta que permite la comunicación con una variedad de diferentes autobuses de campo al seleccionar el tipo apropiado de Módulo de Interfaz de Autobús (BIM) o Controlador.
  • Las terminales de campo (una por módulo de E/S) se aferran al portador y aceptan cables de campo sin necesidad de terminales o conexiones adicionales. Pueden cambiarse fácilmente si se dañan en el campo. Un sistema mecánico integral asegura que se mantenga la seguridad del equipo.
  • Los portadores forman la columna vertebral física y eléctrica del PAC8000, al proporcionar un montaje en un panel plano o un riel DIN de sección T o G. Apoyan e interconectan el BIM o el controlador, las fuentes de alimentación, los módulos de E/S y las terminales de campo, y transportan la dirección, los datos y las líneas de alimentación del Railbus interno
  • La arquitectura distribuida proporciona una grabación precisa de eventos
  • Detección de fallos de línea en todas las entradas (las entradas del interruptor necesitan resistencias)
  • Se requiere potencia de campo de embarrados de 24 VCC
  • El módulo proporciona energía a todas las entradas de campo, lo que simplifica el cableado de campo
  • Alta resolución de registro del tiempo para una secuencia de eventos más precisa
  • Datos de registro de otros eventos, entre los que se incluye el estado del controlador y las alarmas de módulo
  • Datos de exportación a aplicaciones de PC para informes o análisis más detallados

Documentos y dibujos