No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
DeltaV-P-VX1019S001

Simulación de controladores serie S y serie M DeltaV™

Descripción del producto

DeltaV™ Virtual S-series and M-series controllers provide an easy, cost effective way to simulate controller functionality for system development and testing. With these virtual controllers, configuration and I/O assignments can be thoroughly tested without the need for actual controller hardware. This means less physical equipment to set-up and maintain. And the virtual environment makes it easy to add and remove controllers as needed.

Temperatura de funcionamiento
De -40 a 70 °C (-40 a 158 °F)
Temperatura de almacenamiento
De -40 a 85 °C (-40 a 185 °F)
Humedad relativa
5 a 95%, sin condensación
Descarga eléctrica
Onda sinusoidal de 10 g ½ durante 11 mseg
Vibración
1 mm punto máximo a punto máximo de 5 Hz a 16 Hz, 0.5 g de 16 Hz a 150 Hz
Temperatura de funcionamiento
De -40 a 70 °C (-40 a 158 °F)
Temperatura de almacenamiento
De -40 a 85 °C (-40 a 185 °F)
Humedad relativa
5 a 95%, sin condensación
Descarga eléctrica
Onda sinusoidal de 10 g ½ durante 11 mseg
Vibración
1 mm punto máximo a punto máximo de 5 Hz a 16 Hz, 0.5 g de 16 Hz a 150 Hz

Documentos y dibujos

Características

  • Desarrolle y ponga a prueba de manera exhaustiva las configuraciones de control y las asignaciones de E/S sin hardware de control o módulos de E/S virtuales (VIMS)
  • Evite los cambios de configuración de E/S o control, a fin de minimizar la posibilidad de introducir errores
  • Reduzca el riesgo de problemas inesperados durante el comisionamiento o las actualizaciones
  • Ofrece una mejora significativa en la instalación y desinstalación de sistemas para el desarrollo y las pruebas