No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
DeltaV-P-IO.Connect for Rockwell IO

DeltaV™ IO.Connect para E/S de Rockwell

Descripción del producto

El DeltaV IO.Connect para E/S de Rockwell es una solución que proporciona una ruta para modernizarse fácilmente a un sistema DeltaV al tiempo que conserva la E/S y el cableado existentes. Esto proporciona una manera sencilla de modernizarse a un sistema DeltaV ahora mediante la sustitución de la familia existente de controladores ControlLogix® y la conexión directa a los módulos POINT I/O™, FLEX I/O™ y ControlLogix® I/O a través de una red Ethernet, mientras se realiza una transición estratégica hacia el DeltaV I/O con el tiempo. El DeltaV IO.Connect para E/S de Rockwell es una solución atractiva para los usuarios de E/S de Rockwell que desean un sistema DeltaV moderno, pero tienen limitaciones de tiempo de inactividad o de capital.

Detalles
Funciones de interfaz de EtherNet/IP mejoradas del controlador PK; utiliza la estructura de licencias de terceros existente de PDT y LDT
Soporte para productos
El soporte para DeltaV IO.Connect está disponible por medio del programa de Emerson Guardian Support
Mejoras EtherNet/IP del controlador PK
Ruta extendida: admite una ruta de conexión directa a los módulos de E/S de Rockwell
Búfer de configuración: admite parámetros de búfer de configuración para programar módulos de E/S de Rockwell

Características

  • Solución de conectividad de E/S directa que aprovecha un controlador PK
  • Reduce el capital del proyecto y el tiempo de inactividad
  • Beneficios inmediatos con el sistema de control DeltaV moderno
  • Ruta fácil y de bajo riesgo hacia una planta digital inteligente

Documentos y dibujos