No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
DeltaV-P-Edge Environment

DeltaV Edge Environment

Descripción del producto

DeltaV™ Edge Environment proporciona un acceso fácil y seguro a los datos de DeltaV para su uso en las instalaciones o en la nube para monitorización, análisis, generación de informes u otras aplicaciones empresariales para impulsar mejoras operativas.

Compatibilidad
DeltaV v14.LTS, v14.FP1, v14.FP2, v14.FP3 y v15.LTS
Cantidad de elementos de datos admitidos
20 k, 100 k, 300 k
Periodos de muestras admitidos
1 s, 2 s, 5 s, 10 s, 60 s
Manipulación de alarmas y eventos
100 eventos/segundo, manipulación de ráfagas de alarma máxima de 4K
Protocolos admitidos para salida de datos
API REST, OPC UA
Hardware requerido
Servidor de nodo Edge, servidor de la estación de aplicación DeltaV
Hardware opcional
Diodo de datos

Características

  • Los datos de DeltaV se exponen de forma segura con una arquitectura de red simplificada que reduce los costos de mantenimiento, gestión de datos e infraestructura
  • El contexto de los datos se conserva de la jerarquía del sistema DeltaV y se ofrece en las instalaciones o en la empresa
  • Desarrolle aplicaciones nuevas o implemente aplicaciones existentes que se puedan alojar en el nodo Edge en un entorno administrado para herramientas de visualización, paquetes de análisis y manipulación de datos
  • Transmita el tiempo de funcionamiento, la configuración, las alarmas, los eventos y otra información en tiempo casi real
  • Se ofrece como una suscripción para mayor flexibilidad en el volumen de datos de transmisión continua
  • Configure o edite rápidamente elementos de datos para transmitir y sincronizar actualizaciones en la jerarquía del DeltaV
  • Fuente de datos ideal para aplicaciones empresariales y de data lake
  • La organización de Edge basada en la nube proporciona acceso a la gestión de parches de seguridad, al mercado de aplicaciones y de implementación y al mantenimiento casi automático.

Documentos y dibujos