No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Clarkson-SU10R

Válvula de compuerta estilo cuchilla Clarkson SU10R para lodos medianos

Descripción del producto

La válvula SU10R proporciona un aislamiento bidireccional y cuenta con un revestimiento ajustable reemplazable en el campo para una mejor protección contra la abrasión y lodos corrosivos, lo que mejora la confiabilidad y la vida útil.

Características

  • Cierre y caudal bidireccional REAL: permite que la válvula se instale en cualquier dirección y proporciona versatilidad en su aplicación.
  • Exclusivo revestimiento de poliuretano de una pieza, moldeado con precisión y de alta resistencia: protege las partes en contacto con el proceso de la corrosión y abrasión, lo que asegura la durabilidad y longevidad de la válvula.
  • Construcción compacta de cuerpo dividido de dos piezas: permite un mantenimiento sencillo, lo que facilita el servicio y la reparación de la válvula cuando es necesario.
  • El revestimiento de una sola pieza se puede reemplazar en campo con herramientas estándares
  • Los sellos de la brida integrados eliminan la necesidad de empaques
  • El puerto totalmente redondo y el diseño de asiento reducen la caída de presión en toda la válvula para extender la vida útil en aplicaciones abrasivas.
  • El prensaestopas con alineación automática invertida mejora la vida útil del empaque
  • Compuerta de acero inoxidable 316 con clasificación completa y con ph 17-4 opcional que ofrece una mejor resistencia a la abrasión contra los rigores de las aplicaciones abrasivas.
  • Puerto totalmente redondo y diseño de asiento que ofrece una caída de presión baja en la válvula y vida útil prolongada en aplicaciones abrasivas.
  • Se puede reparar y reduce el costo de propiedad.
  • Caja invertida del prensaestopas con alineación automática que facilita la configuración y ofrece vida útil prolongada a la empaquetadura.
  • Cumple con las dimensiones entre caras de MSS SP-81.
Rango de tamaño
NPS 2 - 24 (DN 50 - 600)
Clasificación de la temperatura
Hasta 250 °F (120 °C)
Clasificación de la presión
150 psi (1000 kPa)
Normas de diseño
MSS SP-151
Entre caraa
MSS SP-81 corto
Perforaciones
Clase ASME 125/150, AS 2129 Table C/D/E, PN 10/16
Conexión final
Bridada: ASME 150, AS 2129 Table C/D/E, PN 10/16
Tipo de válvula
Válvula de compuerta estilo cuchilla, válvula de compuerta estilo cuchilla para lodos

Documentos y dibujos