No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Clarkson-F955

Válvula de compuerta deslizante con puerto Clarkson F955

Descripción del producto

Válvula de compuerta deslizante con puerto bidireccional de diseño robusto para aplicaciones abrasivas, corrosivas y de incrustaciones.

Características

  • Diseño de compuerta con puerto que ofrece mejores capacidades de manejo de lodos.
  • Una selección de modelos de paso total y versiones de asiento de poliuretano de paso reducido que coinciden con los pasos de ductos con revestimiento.
  • Capacidades de sellado bidireccionales.
  • Asientos de elastómero reforzado con dureza doble para minimizar el desgaste y proporcionar un sello de compuerta energizado.
  • Puertos al ras proporcionados como estándar.
  • Prensaestopas semi energizadas para minimizar el ajuste periódico.
  • Afianzadores de acero inoxidable utilizados como estándar.
  • Se proporciona una cubierta del vástago y protección del cuerpo como estándar.
  • Asiento reemplazable para un fácil mantenimiento con empaque de brida integral.
  • Diseñada para cumplir con MSS SP-81.
  • Variedad de opciones de asientos disponibles.
Conexión final
Bridada
Material
Hierro dúctil
Temperatura de operación
Hasta 250 °F (120 °C)
Tipo de conexión del proceso
Bridada
Tipo de asiento/sello
Resistente
Tipo de válvula
Válvula de compuerta estilo cuchilla convencional
Fluido
Sólidos, otros, líquidos, líquido, líquidos/gases agresivos
Vástago
Empaque ajustable

Documentos y dibujos