No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Branson-P-2000IW Ultrasonic Welder

Branson 2000IW+ Ultrasonic Welder

Descripción del producto

Este sistema de montaje de plásticos auto contenido combina un módulo de suministro de alimentación, controles del proceso, soporte y actuador en una unidad compacta para ahorrar espacio. Este sistema está diseñado para facilitar la instalación, brindar un funcionamiento simplificado y reubicarlo fácilmente dentro de una planta. Perfecta para un entorno de laboratorio o para los requisitos de producción de menor volumen. Disponible en los niveles energéticos de 20 kHz y 1,1, 2,2 y 3,3 kW.

Accionamiento
Neumático
Tamaño del cilindro
1,5, 2,0, 2,5, 3,0
Interfaz de datos
USB, Ethernet
Frecuencia
20 kHz
Potencia de salida
1,1 kW, 2,2 kW, 3,3 kW

Características

  • Diseño auto contenido, compacto que facilita la instalación, el funcionamiento y la portabilidad.
  • La soldadura se aplica por tiempo, distancia por colapso o distancia absoluta.
  • Ráfaga posterior con retardo y duración variable.
  • Activación previa automática para iniciar el ultrasonido antes del contacto con la pieza.
  • Fuerza de impulso dinámico que se basa en un ajuste de fuerza preseleccionado.
  • Sintonización automática y memoria que ofrecen sintonización y almacenamiento completamente automáticos de la frecuencia de la bocina al final de cada ciclo de soldadura.
  • Disponible en los niveles energéticos de 20 kHz y 1,1, 2,2 y 3,3 kW.

Documentos y dibujos