No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Bettis-P-V4B

Actuador neumático de válvulas lineal GVO de Bettis

Descripción del producto

La serie GVO de Bettis es un actuador de válvulas lineal, comprobado en el campo y adecuado para automatizar la mayoría de tipos de válvulas de vástago ascendente en aplicaciones de control y apagado de seguridad.

Características

  • Automatiza la mayoría de válvulas de vástago ascendente: losa, cuña, cuchilla y compuerta de expansión, globo, bola de vástago ascendente y amortiguadores
  • Carrera extendida para cada modelo.
  • Materiales de construcción opcionales para el servicio corrosivo
  • Las opciones incluyen interruptores de límite, relés, solenoides, pilotos de presión, amortiguadores y anulaciones manuales.
  • El ajuste de recorrido en la parte superior e inferior garantiza que el pistón se detenga en el actuador y no en la válvula, lo que protege el asiento de la válvula.
  • Diseño de pedestal abierto estándar; el pedestal cerrado está disponible bajo solicitud.
  • Vástago de pistón de acero inoxidable pulido y cromado duro garantiza la resistencia a la corrosión y la fricción mínima.
Fuente de alimentación
Neumática
Tipo de producto
Actuador neumático
Accionamiento
Lineal, de doble acción
Certificaciones
ATEX, PED, SIL compatible (CE)
Tipo de control
Abierta/cerrada
Tipo de válvula
Válvulas de losa, cuña, cuchilla, compuerta de expansión, globo, bola de vástago ascendente y amortiguadores
Temperatura de funcionamiento
De -60 °C a 100 °C (de -76 °F a 212 °F)
Presión de funcionamiento
12 barg (174 psi)
Empuje
Empuje de accionamiento doble de hasta 1,6 millones N (360 000 lb), empuje de cierre por resorte de hasta 450 000 N (101 000 lb), empuje de arranque del resorte 540 000 N (121 000 lb)

Documentos y dibujos