No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Bettis-M4R

Mando electrohidráulico (inteligente) EHO Bettis

Descripción del producto

Un actuador autónomo de válvula y cuarto de vuelta, que combina tecnologías comprobadas. El actuador EHO se ha diseñado para aplicaciones de cierre críticas donde la confiabilidad es crucial.

Características

  • Utiliza un actuador con retorno de resorte confiable para una carrera segura a prueba de fallas, combinado con una fuente de energía hidráulica integral y un módulo de control electrónico
  • Diseñado como una solución de actuación de parada de emergencia para detener el flujo de proceso al detectar una señal de comando o pérdida de potencia, protegiendo al personal, al equipo y al medio ambiente
  • Funciona de manera uniforme en entornos difíciles, hostiles y cuando se ve comprometida la alimentación.
  • Más de quince alertas y alarmas que avisan a los usuarios que hay anormalidades en el sistema
  • Puede integrarse en sistemas con protocolos de comunicación comunes existentes y DCMLink
  • Utiliza un retorno de resorte rápido y confiable para una carrera a prueba de fallas
  • Protocolos de comunicación: HART y FOUNDATION Fieldbus, compatibilidad de software de configuración y monitoreo DCMlink
  • Protección medioambiental: Compartimiento de control: IP68; Actuador hidráulico: IP67M; Motor: IP68; Depósito: IP54 (IP66 opcional)
Fuente de alimentación
Electrohidráulica
Tipo de producto
Actuador electrohidráulico
Accionamiento
Retorno por resorte
Certificaciones
SIL 3, CSA, FM, ATEX, IECEx

Este producto solo es para usarse en instalaciones fijas a gran escala excluidas del alcance de la directiva 2011/65/EU en la restricción de uso de ciertas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos (RoHS 2).
Tipo de control
Encendido/apagado, ESD
Tipo de válvula
De bola, de mariposa, de tapón, de triple excentricidad
Temperatura de funcionamiento
Normal -20 °F a +140 °F (-29 °C a +60 °C). Temperatura opcional -40 °F a +140 °F (-40 °C a +60 °C).
Torque/empuje
1264 a 707.696 lb-pulg.
Presión de funcionamiento
Hasta 3.000 psi

Documentos y dibujos