No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
AVENTICS-P-Vacuum-Accessories

Accesorios de vacío AVENTICS&trade

Descripción del producto

AVENTICS ofrece una amplia gama de accesorios de vacío como filtros de vacío, juntas en codo, silenciosos y mucho más. El funcionamiento constante, eficiente y sin complicaciones de un sistema de vacío requiere una distribución del aire de servicio de alta calidad sin pérdidas. Los filtros de vacío especiales se utilizan para proteger, de manera fiable, los generadores de vacío de la contaminación y del daño provocados por influencias externas. Como prefiltros o microfiltros, pueden suministrarse en dos anchos de poro diferentes para varios grados de contaminación. En los sistemas con varias ventosas y un generador de vacío central, los distribuidores de aluminio con opciones de montaje integrado distribuyen el aire comprimido y el vacío