No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
AVENTICS-P-TRB

Cilindros de tirante AVENTICS™de la serie TRB (ISO 15552)

Descripción del producto

Los cilindros de tirante AVENTICS de la serie TRB (ISO 15552) son los que se utilizan con mayor frecuencia en industrias donde se requieren cilindros para trabajo pesado, tales como industrias de madera y aluminio, acero y automotrices, maquinaria pesada y minería, para citar algunas.

Características

  • Disponibles en diámetros de pistón de 32 mm a 125 mm
  • Amortiguación neumática avanzada
  • Amortiguación elástica adicional
  • Amplia gama de módulos de rascadores disponible
  • Con el sistema modular, puede cambiar el rascador del cilindro en cualquier momento y reducir considerablemente los intervalos de mantenimiento
  • Amplia gama de variantes y accesorios disponibles en el configurador

Piezas y accesorios

Search
0 resultados en Productos

Documentos y dibujos