No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-P-STC-642

Dispositivos de protección contra sobretensiones de línea de datos/señal serie STC-642 SolaHD™

Descripción del producto

Los dispositivos de protección contra sobretensiones de línea de datos/señal serie STC-642 ofrecen módulos de protección contra sobretensiones de par doble (cuatro hilos) con tecnología híbrida de tres etapas. Componentes de tubos de gas y componentes de descarga en alud de silicio protegen al equipo contra picos transitorios de sobrevoltaje, mientras que las corrientes de fuga se mitigan con fusibles reiniciables (PTG). Estos fusibles están diseñados para aumentar la resistencia en varias órdenes de magnitud cuando una sobrecorriente supera los niveles seguros.

Productos

Search
1-2 de 2 resultados para Products
:
Sobrecorriente máxima (10 veces):
8x20 μs a 10 kA
Esperanza de vida:
8x20 μs (2000 A) en >100
Tiempo de respuesta:
<1 ns
Resistencia:
5 ohmios (típico)
Capacitancia:
1500 pf (típico)

Características

  • UL, RoHS
  • Protección contra rayos para datos de baja tensión
  • Protección híbrida de tres etapas
  • Protección contra corrientes de fuga/falla
  • Fusibles de estado sólido reiniciables (PTC)
  • Opción de baja capacitancia para datos de alta velocidad
  • Módulo conectable (incluye base)
  • El diseño híbrido incluye resistencia en serie
  • Tiempo de respuesta rápido

Documentos y dibujos