No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
AVENTICS-P-RTC

Cilindros sin vástago serie RTC de AVENTICS™

Descripción del producto

Los cilindros sin vástago serie RTC de AVENTICS ofrecen una longitud de carrera optimizada en un tamaño compacto. La unidad única de guía /pistón de una pieza y forma de pistón ovalado son solo dos funciones características de los cilindros sin vástago serie RTC además de sus muchas opciones de equipo comunes. Están disponibles en cuatro variantes: como una versión básica, versiones de bolas, guía compacta y trabajo pesado para cargas grandes. Con diferentes resistencias clave, estos cubren un gran rango de movimientos y posiciones. Con lo que se ahorra espacio y se simplifica el diseño de la máquina. La variedad de aplicaciones abarca, entre otras características, diámetros de pistón de entre 16 mm y 80 mm y longitudes de carrera de hasta 9 900 mm. Los cilindros presentan una elevadísima precisión de repetición y cubren un rango amplio de velocidad entre 0,01 m/s y >20 m/s.

Productos

Search
1-10 de 80 resultados para Products
:

Características

  • El pistón ovalado admite cargas y pares más elevados, así como diseños extremadamente compactos.
  • Su completa gama con numerosas variantes y opciones permite diseñar configuraciones hechas a medida de cada aplicación.
  • La guía y el pistón de una sola pieza incrementan la estabilidad.
  • Nivel de fugas mínimo y una amplia gama de velocidades gracias a una regleta de sellado interna especial y grasa

Piezas y accesorios

Search
0 resultados en Productos

Documentos y dibujos