No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R412028887

AVENTICS™ Acoplamiento de cierre, Serie CP1 R412028887

Descripción del producto

CP1-S-NW7,8-G014-IN

Orificio D
NW 7,8
Orificio G
G 1/4
Tipo de conexión de aire comprimido
Rosca interior
Anchura nominal NW
7.8 mm
Caudal nominal Qn
2300 l/min
Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
90 °C
Temperatura del medio mín.
-10 °C
Temperatura del medio máx.
90 °C
Fluido
Aire comprimido
Unidad de suministro
1 Unidades
Peso por unidad
0.1 kg
Material carcasa
Latón
Material casquillo de desbloqueo
Latón
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno
Material orificio
Latón

Características

  • Qn = 3200 l/min

Documentos y dibujos