No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
AVENTICS-P-652

Unidades de preparación de aire AVENTICS™ serie 652

Descripción del producto

La serie 652 de AVENTICS es una línea de filtros, reguladores y lubricadores neumáticos (FRL) fáciles de instalar que ofrecen las tasas de caudal más altas de la industria y los valores nominales de temperatura más amplios. Estos FRL están disponibles con tamaños de orificio de 1/4 in, 3/8 in y 1/2 in y son ideales para aplicaciones del automóvil y neumáticos, embalaje, alimentos y bebidas y de proceso que requieren un funcionamiento altamente fiable y un equipo robusto y de apariencia moderna. Disponibles con válvula de escape con seguridad redundante integrada y sensor de caudal de aire habilitado por IIoT.

Productos

Search
1-2 de 2 resultados para Products
:
AVENTICS™ Filtro, Serie 652 G652ABBK2JA000A
Piezas de la unidad de mantenimiento
Filtro
Conexión de aire comprimido
G 1/4
Caudal (L/M)
2250 l/min
Presión máxima de trabajo
16 bar
disponibilidad
Piezas de la unidad de mantenimiento
Conexión de aire comprimido
Caudal (L/M)
Presión máxima de trabajo
disponibilidad
Filtro
G 1/4
2250 l/min
16 bar
AVENTICS™ Filtro, Serie 652 G652ABBL2JA000A
Piezas de la unidad de mantenimiento
Filtro
Conexión de aire comprimido
G 1/4
Caudal (L/M)
2250 l/min
Presión máxima de trabajo
16 bar
disponibilidad
Piezas de la unidad de mantenimiento
Conexión de aire comprimido
Caudal (L/M)
Presión máxima de trabajo
disponibilidad
Filtro
G 1/4
2250 l/min
16 bar
Tipo de producto
Preparación de aire
Tamaño de tubería/orificio
1/4 ; 1/2 ; 3/8
Ambiente de funcionamiento
Interior, exterior

Características

  • Los rangos de caudal más altos de la industria garantizan a los OEM y a los responsables de mantenimiento que los productos de filtraje optimizarán el funcionamiento de la máquina.
  • Las amplias capacidades de alta y baja temperatura (-40°C a 80°C) permiten personalizar los FRL para una amplia variedad de aplicaciones, incluyendo aquellas que se realizan en entornos exigentes.
  • Las nuevas bridas de extremo acoplables permiten que el técnico de mantenimiento retire de servicio el conjunto manifold sin desconectar la tubería.
  • Los manómetros frontales, rasantes y de fácil lectura mejoran el funcionamiento. Son los únicos productos de su tipo que ofrecen estos manómetros en válvulas de aislamiento de cierre y válvulas de escape rápido/arranque progresivo.
  • El regulador de presión opcional con control de caudal inverso permite colocar el regulador entre la válvula y el cilindro, lo que permite que el aire escape a través del regulador sin provocar daños ni disminuir la vida útil.
  • Los indicadores de rango de presión integrados opcionales permiten que el usuario configure fácilmente los indicadores de color rojo/verde al rango de presión deseado.
  • Disponible con una válvula de escape segura y redundante integrada para implementar estándares de seguridad sin afectar la productividad. Cumple con la norma ISO 13849, categoría 3 PLd (nivel de rendimiento).
  • Disponible con detector de caudal de aire integrado habilitado por IIoT para monitorizar el consumo de aire en sistemas neumáticos. Esto permite actuar rápidamente en caso de detección de fugas, optimizar el consumo de energía, evitar el tiempo de inactividad de la máquina y reducir los costos.

Piezas y accesorios

Search
1-8 de 8 resultados para piezas y accesorios
:

Documentos y dibujos