No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Branson-P-Aquafier

Branson Aquafier

Descripción del producto

El Branson Aquafier es un sistema de tratamiento económico que recicla el agua de enjuague procedente de varios procesos de limpieza. Este sistema de purificación de agua de lazo cerrado está especialmente diseñado para permitir la circulación continua del agua a través de una serie de lechos de intercambio de carbono y resina para suministrar agua reciclada, de alta pureza y desionizada en el punto de uso. Es un sistema compacto y completamente configurado con todos los elementos para producir agua de enjuague de alta calidad a una velocidad de 5 gpm.

Especificaciones de los parámetros eléctricos
230 V CA, monofásico, 20 amperios, 60 Hz
Lectura digital de temperatura
Indicador digital de resistividad con alarma de punto de ajuste
Piezas mecánicas/controles
Depósito de polipropileno de 14 galones
Aporte automático de agua con interruptor de nivel de líquido
Caudalímetro de 0 a 5 galones por minuto
Prefiltro de acero inoxidable de 0 micrones y filtro de salida de 2 micrones
Lechos de intercambio
Capacidad del sistema de hasta seis lechos
Volúmenes de lecho opcionales de 0,5; 1,2; 2,2 pies cúbicos
Opción de resinas de carbono, anión, catión y combinadas
Montado en una bandeja de derrame de acero inoxidable con pestillos seguros

Características

  • El sistema de lazo cerrado elimina la descarga de agua de enjuague, reduce el consumo de agua y ahorra energía al reciclar el agua de enjuague caliente.
  • La operación de un solo paso hace que sea muy rentable
  • Elimina impurezas orgánicas e inorgánicas
  • Proporciona agua desionizada de alta calidad para aplicaciones de limpieza con precisión
  • Totalmente automático, lo que permite un uso y un funcionamiento sencillos
  • Intercambiable con tres tamaños de lecho estándar de la industria para obtener flexibilidad en el proceso

Documentos y dibujos