No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Fisher-P-8540

Válvula de mariposa Fisher™ 8540 de alto desempeño

Descripción del producto

La válvula Fisher 8540 cuenta con un disco con montaje excéntrico y un anillo de sello blando. Los sellos blandos proporcionan una excelente capacidad de sellado en ambas direcciones de caudal. El eje cuadrado se combina con una variedad de actuadores para formar una válvula confiable y de alto desempeño adecuada para muchas aplicaciones que requieren un cierre hermético

Características

  • Cierre excepcional: el anillo de sello bidireccional y blando con acción asistida por presión produce tasas de cierre excepcionales, según se muestra en las especificaciones.
  • Retención del eje: la retención redundante del eje ofrece protección adicional. El prensaestopas y el paso del eje interactúan para sostener el eje de forma segura en el cuerpo de la válvula.
  • Fácil instalación: el cuerpo de la válvula se centra automáticamente en los pernos de la brida de línea, lo que brinda una manera fácil y precisa de centrar la válvula en la tubería.
  • Característica del caudal lineal aproximado: una característica del caudal aproximadamente lineal ofrece un control de estrangulamiento preciso.
  • Pintura en polvo estándar: el acabado con pintura en polvo ofrece un acabado resistente a la corrosión en todas las piezas de acero.
Certificaciones
PED, CUTR
Servicio crítico
Servicio general
Características de caudal
Lineal
Material
Acero al carbono, acero inoxidable
Temperatura de funcionamiento
Temperatura estándar
Fuente de alimentación
n/c
Clase de presión
ASME
Tipo de conexión del proceso
Oblea
Tipo de asiento/sello
Sellos de PTFE
Clase de cierre
Cierre bidireccional de clase VI según ANSI/FCI 70-2.
Normas
ASME B16.34
Vástago
Cuadrado
Tamaño de la válvula
NPS 3, NPS 4, NPS 6, NPS 8, NPS 10, NPS 12
Estándar del tamaño de la válvula
NPS

Documentos y dibujos