No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Hancock-P-P000409

Acero forjado Hancock - ASME 800-1500

Descripción del producto

Variedad de válvulas de acero forjado de paso reducido 800 y 1500 clase ASME con extremos atornillados, soldadura a enchufe, soldadura a tope o bridados

Conexiones finales
Atornillado, soldadura a enchufe, soldadura a tope, bridada
Aplicación
Calderas, cogeneración, servicio general, generador de vapor con recuperación de calor (HRSG), bombas, válvulas y colectores, caldera de biomasa y caldera de fuerza y balance de planta (BOP)
Material
Acero al carbono, acero inoxidable y aleación de acero
Temperatura de funcionamiento
Temperatura alta
Clase de presión
ASME 800, 1500
Normas de conexión
Atornillado (NPT) según ASME B1.20.1 Soldadura a enchufe según ASME B16.11 Bridada según ASME B16.5 clases 150, 300, 600, 1500 Soldadura a tope ASME B16.25.
Norma de prueba
API 598
Normas de diseño
API 602
Otras configuraciones
Comuníquese con su socio comercial u oficina de ventas local de Emerson para obtener información sobre las especificaciones u opciones adicionales de este producto.

Documentos y dibujos