No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Baumann-P-84000

Válvula de control sanitaria Baumann™ 84000

Descripción del producto

Las válvulas de control sanitarias 84000 Baumann se han diseñado para satisfacer las exigencias más estrictas de la industria de las ciencias de la vida. Estas válvulas cumplen con los requisitos de 3A Sanitary Standards Inc. Al incorporar la tecnología confiable de diafragma clase III, las válvulas 84000 son adecuadas para altas temperaturas. El diafragma con forma única origina una baja fuerza de la cizalla en el caudal, lo que reduce los posibles daños a los biomedios delicados o la alteración de la consistencia del producto final.

Certificaciones
3A, CRN, CUTR, PED
Servicio crítico
Caudal bajo, servicio general
Características de caudal
Características especiales, isoporcentual modificado
Material
Inoxidable
Temperatura de funcionamiento
Temperatura estándar, alta temperatura
Clase de presión
150 psi
Tipo de conexión del proceso
Tri-Clamp
Tipo de control
Estrangulamiento
Tamaño de la válvula
NPS 1, NPS 1-1/2, NPS 2
Estándar del tamaño de la válvula
NPS
Otras configuraciones
Comuníquese con su socio comercial u oficina local de ventas de Emerson para obtener información sobre las especificaciones u opciones adicionales de este producto.

Características

  • Con superficies internas electropulidas.
  • PTFE clase VI USP 24, diafragma con respaldo de EPDM.
  • Diseñado para limpieza en sitio (CIP) y desinfección en sitio (SIP).
  • Drenaje automático en el modo de montaje designado.
  • Tamaño compacto ideal para espacios reducidos.
  • Actuador con recubrimiento de polvo epóxico aprobado por la FDA con retenedores de acero inoxidable que aportan resistencia a la corrosión.
  • Actuadores de varios resortes reversible en el campo con banda muerta reducida, lo que permite la operación directa desde dispositivos de señal remota.

Documentos y dibujos