No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Fisher-P-NotchFlo DST

Válvula de control DST NotchFlo™ Fisher™

Descripción del producto

Las válvulas de control NotchFlo DST de Fisher están diseñadas para servicios sucios y cavitantes. El interno de esta válvula utiliza una serie de restricciones y expansiones de caudal para eliminar la cavitación, al mismo tiempo que permite que partículas de hasta 12,7 mm (1/2") de diámetro pasen sin provocar taponamientos.

Certificaciones
ATEX, CUTR, PED, CRN, NACE
Servicio crítico
Cavitación, servicio sucio
Características del caudal
Lineal
Material
Acero al carbono, inoxidable, aleación
Temperatura de funcionamiento
Temperatura estándar
Clasificación de presión
ASME
Tipo de conexión del proceso
Bridada, soldadura a tope, roscada, soldada en codo
Clasificación de cierre
Clase V (FCI 70-2)
Tamaño de la válvula
NPS 1, NPS 1-1/2, NPS 2, NPS 3, NPS 4, NPS 6, NPS 8
Estándar de tamaño de la válvula
NPS
Otras configuraciones
Comuníquese con su socio comercial u oficina de ventas local de Emerson para obtener información sobre las especificaciones u opciones adicionales de este producto.

Características

  • Diseñado para evitar la cavitación.
  • Tiene un límite de caída de presión de 290 bares (4200 psi).
  • Pueden pasar partículas de hasta 12,7 mm (1/2") de diámetro.
  • El diseño de sello protegido separa la función de cierre de la función de regulación para proteger las superficies de los asientos del desgaste de la regulación.
  • Los asientos de material endurecido ofrecen un cierre hermético para minimizar la erosión del asiento.
  • El diseño tipo jaula permite la extracción y la inspección de piezas sin quitar el cuerpo de la válvula de la tubería.

Documentos y dibujos