No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Sempell-P-P000501

Válvula de control de agua de alta presión modelo 142 de Sempell

Descripción del producto

Válvulas de control de bajo mantenimiento especialmente diseñadas para una amplia gama de aplicaciones en circulación de agua.

Características

  • Diseño modular.
  • La válvula es adecuada para un funcionamiento continuo.
  • Buen ajuste a la tarea mediante un Cv& #8211; de ensayo reducido serie de valores– y gran relación de control.
  • Los internos se pueden cambiar fácilmente mientras la válvula está soldada a la tubería.
  • Hay varios tipos de tapones disponibles.
  • Desgaste minimizado por la separación del sellado y el área de control en altas Δ p.
  • Se pueden utilizar todos los tipos de actuadores.
  • Con empaque PTFE de fricción de baja– a temperaturas de diseño ≤480 ° F.
  • Resistente al proceso de decapado estándar.
  • Durante el funcionamiento, la tuerca del vástago se puede volver a lubricar–.
  • La expansión térmica por las diferencias de alta temperatura en el vástago será equilibrada por el resorte de copa en el cabezal del yugo.
Tamaño:
1� – 6�
Clase de presión:
Clase 3000
Material del cuerpo:
A105
Diseño especial A182 F12/a182 f22
Material de los componentes internos
Vástago 1.4057/1.4122 (acero al 17% CR)
Jaulas 1.4057/1.4122 (17 % de acero Cr)
Anillo de asiento 1.4057/1.4122 (acero al 17% CR)
Sello del vástago:
PTFE (hasta 480°F), grafito puro
Diseño del tapón:
Tipo A& #8211; & #8211; parabólica de caudal para cerrar (FTC)
L– tipo– interno de caudal para cerrar (FTC)
X– tipo – Flujo de una etapa a abrir (FTO)
Característica:
Igual porcentaje (cuadrado, lineal a pedido)
Radio de control:
Estándar 1:40
Tapón/asiento de sellado:
Metálico
Clase de fugas:
ANSI/FCI 70– 2 clase V DIN EN 12266– 2 clase B

Documentos y dibujos