No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Fisher-P-D and DA

Válvulas de control D y DA Fisher™

Descripción del producto

Las válvulas D y DA Fisher de alta presión y puerto único se usan ampliamente en la producción de petróleo y gas. Estas válvulas son especialmente útiles para el control de regulación o de apertura/cierre de líquidos o gases que son arenosos, adhesivos o que tienen una tendencia a acumularse en las piezas internas de la válvula. La válvula DA también es útil para tubos en ángulo u otras aplicaciones donde se necesita una válvula de desagüe automático.

Certificaciones
PED, CUTR, ATEX, CRN
Servicio crítico
Servicio pesado, erosivo
Características del caudal
Isoporcentual
Material
Acero al carbono
Temperatura de funcionamiento
Temperatura estándar
Clasificación de presión
ANSI CL150, ANSI CL300, ANSI CL600, ANSI CL1500, 3600 psi CWP, 6000 psi CWP
Tipo de conexión del proceso
Roscada, bridada, soldada en codo, RTJ
Clasificación de cierre
Clase IV (FCI 70-2), Clase V (FCI 70-2)
Tamaño de la válvula
NPS 1, NPS 2
Estándar del tamaño de la válvula
NPS
Otras configuraciones
Comuníquese con su socio comercial u oficina de ventas local de Emerson para obtener información sobre especificaciones u opciones adicionales de este producto.

Documentos y dibujos

Características

  • La guía masiva alinea el obturador de la válvula con el anillo del asiento para aplicaciones de altas caídas de presión. El anillo del asiento atornillado aísla completamente el empaque del anillo del asiento.
  • La junta cuerpo/bonete atornillada permite la reparación o el mantenimiento con una cantidad mínima de herramientas.
  • La válvula está disponible con internos de VTC (cerámico) para servicio en aplicaciones muy erosivas. El tapón de la válvula también está disponible con punta de carburo al tungsteno, y el anillo del asiento puede complementarse con un inserto de orificio completo de carburo al tungsteno para servicios erosivos.
  • El cuerpo de la válvula y las conexiones de extremo están disponibles según los estándares API y ASME.
  • Los materiales de internos y tornillos NACE vienen de forma estándar para todas las aplicaciones. Estos materiales cumplen con los requisitos de NACE MR0175-2002.