Este artículo se ha agregado con éxito a su lista.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
BRACKETS ADAPTERS FLANGES;;ADAPTOR;ACTUATOR BORE: Ø50 x K14 mm;VALVE STEM: Ø28 mm, 2K;BRACKET HEIGHT: 160 mm;MATERIAL: 1.4021
BRACKETS ADAPTERS FLANGES;;ADAPTOR;ACTUATOR BORE: Ø50 x K14 mm;VALVE STEM: Ø28 mm, 2K;BRACKET HEIGHT: 160 mm;MATERIAL: 1.4021
Advertencia
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.