No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Tartarini-P-SR SRS STP STL

Silenciadores tipos SR, SRS, STP y STL Tartarini™

Descripción del producto

Los silenciadores son dispositivos del sistema de reducción de ruido que se suelen instalar en el regulador como un remedio para la contaminación acústica. El silenciador tipo SR está montado cerca del obturador del regulador y es altamente eficiente hasta una velocidad teórica de 80 m/s calculada en la brida de salida. El silenciador tipo SRS consta de un silenciador tipo SR con una brida de salida ensanchada en la que se instala un segundo silenciador. El silenciador tipo STL ha sido desarrollado especialmente para introducirlo en los acoplamientos en T de la tubería. El silenciador tipo STP se instala en la tubería y se asegura con dos bridas.

Configuraciones disponibles
Valor de especificaciones genéricas 1

Documentos y dibujos

Características

  • Reduce el ruido y proporciona una excelente relación costo-beneficio