No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Clarkson-PCS17

Válvula de compuerta estilo cuchilla con asiento de cartucho Clarkson PCS17

Descripción del producto

Válvula de compuerta estilo cuchilla de uso general con asiento perimetral bidireccional

Características

  • Menor costo total de propiedad con la válvula de compuerta estilo cuchilla sin fugas
  • El asiento perimetral bidireccional permite que no haya fugas en lodos
  • El sustrato metálico integrado aumenta la vida útil del asiento
  • El asiento del cartucho perimetral empotrado se puede reemplazar en línea para reducir el costo total de propiedad
  • Cuerpo de acero inoxidable 316 de una pieza para proporcionar mayor resistencia a la corrosión
  • El diseño de yugo con cuatro pilares facilita los ajustes del empaque y es más eficiente para la reparación y reemplazo del asiento. También hace que la actualización del actuador sea rápida y fácil.
  • Construido según los estándares de la industria, incluyendo el diseño cara a cara y de puerto completo según MSS SP-81 para schedule 40.
Rango de tamaño
DN 50-750 (NPS 02-30)
Clasificación de la temperatura
200 °C (400 °F)
Clasificación de la presión
10bar (150psi)
Entre caras
MSS SP-81 corto
Conexiones finales
Bridada: ASME 150, AS 2129 Table C/D/E, PN 10/16
Clase de cierre
Sin fugas
Tipo de válvula
Compuerta
Fluido
Agua, otros, líquidos, líquido, líquidos/gases agresivos
Vástago
Empaque ajustable

Documentos y dibujos