No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Clarkson-KGD

Válvula de compuerta estilo cuchilla tipo wafer Clarkson KGD para lodos

Descripción del producto

La válvula de compuerta estilo cuchilla tipo wafer Clarkson KGD para lodos es una válvula de aislamiento bidireccional de alta calidad diseñada para un desempeñ, durabilidad y confiabilidad óptimos. Ideal para aplicaciones de trabajo pesado que requieren sellado óptimo, ofrece la última tecnología de elastómero con el diseño de manguito Mark III.

Características

  • El cierre hermético con 100 % de aislamiento da como resultado cero fugas aguas abajo. 
  • Diseño de doble asiento: proporciona caudal bidireccional y cierre, lo que permite un funcionamiento sin dificultades. 
  • Flujo sin obstrucciones: elimina la turbulencia, minimiza la caída de presión en la válvula y previene la acumulación de sólidos. 
  • No hay cavidad de asiento donde se puedan acumular los sólidos y evitar el cierre completo de la compuerta.
  • Sello secundario de ajuste automático y dinámico.
  • No se necesita compuerta ni empaquetadura de vástago, lo que elimina el mantenimiento y la fuga de la empaquetadura.
  • Lubricación de larga duración.
  • Sin partes de metal en contacto con el flujo de lodo.
  • Diseño de marco adaptable (horquilla), que presenta una tuerca de vástago con parte superior removible, se puede modificar en campo a un engranaje biselado o de cilindro neumático en el campo sin soldado.
  • Soportes de bloqueo de apertura y cierre estándares por medio de NPS 16 (DN 400), listo para las clavijas de bloqueo opcional suministrado por el cliente o suministrado en fábrica.
Rango de tamaño
NPS 2 a 24 (DN 50 a 600)
Clasificación de la temperatura
Hasta 300 °F (150 °C)
Clasificación de la presión
CWP de hasta 200 psi (14 bar)
Conexión final
Wafer
Clase de cierre
Sin fugas
Tipo de válvula
Válvula de compuerta estilo cuchilla, válvula de compuerta estilo cuchilla para lodos

Documentos y dibujos