Este artículo se ha agregado con éxito a su lista.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Válvula de compuerta estilo cuchilla Clarkson KGA+ para lodos pesados
Válvula de compuerta estilo cuchilla Clarkson KGA+ para lodos pesados
Advertencia
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
La válvula Clarkson KGA+ para lodos pesados tiene sellos mejorados, opciones de cuerpo de brida completa y diseño simplificado para un mantenimiento más sencillo. Ofrece un desempeño óptimo en varias condiciones y aislación del 100 %.
Sello secundario mejorado: se puede lubricar sin desmontarlo, lo que simplifica el mantenimiento de la válvula.
Diseño con doble asiento: proporciona caudal bidireccional y cierre, lo que garantiza un aislamiento del 100 % y cero fugas aguas abajo.
Flujo sin obstrucciones: elimina las turbulencias y minimiza la caída de presión en la válvula, al tiempo que evita que los sólidos se acumulen y obstruyan el cierre de la compuerta.
El diseño de cuerpo de brida completa con perforación de brida disponible incluyendo ASME B16.5, PN10 y PN16 (según los estándares DIN y BS), la Table D y E australiana (según AS 2129) entre otras.
El diseño del cuerpo simplificado de dos piezas facilita las reconstrucciones.
Las clasificaciones de la presión opcionales más altas, posibles con los materiales de compuerta seleccionados, se pueden clasificar en hasta 200 psi
Cumple con una gran variedad de requerimientos de abrasión, corrosión, temperatura y presión.
Se puede utilizar en servicios en seco o húmedo, trata fácilmente con las partículas grandes y pesadas y material atrapado.
El cierre hermético con 100 % de aislamiento da como resultado cero fugas aguas abajo.
Manguitos de elastómero de trabajo pesado con refuerzo interno, que se reemplazan in situ
No hay cavidad de asiento donde se puedan acumular los sólidos y evitar el cierre completo de la compuerta.
Sin partes de metal en contacto con el flujo de lodo.