No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Fisher-P-N300 N400

Serie de válvulas de globo N300 y válvulas de ángulo N400 Fisher™

Descripción del producto

Las válvulas de globo y de ángulo se utilizan en plantas de productos a granel para controlar el caudal gaseoso en los sistemas de tubería, en los tanques de almacenamiento, en los camiones y en bombas o compresores. La configuración permite la instalación en un tramo recto de la tubería (cuerpo tipo globo) o donde se desee hacer un cambio en la dirección de la tubería (cuerpo tipo ángulo). Todas las válvulas tienen un saliente taponado FNPT de 1/4 de pulgada en el lado aguas abajo del cuerpo.

Características

  • Construcción de alta resistencia
  • Capacidad de caudal alto
  • Aprobado por UL
  • Construcción del disco de válvula de rodamiento de bola
  • Discos de asiento de PTFE en lugar de caucho sintético para servicio especial donde el caucho sintético no es compatible
  • Embalaje de PTFE cargado por resorte
  • Saliente taponado FNPT de 1/4 de pulgada en el lado aguas abajo del cuerpo.
Configuraciones disponibles
Series N301, N310, N401 y N410: válvulas de hierro dúctil muy resistentes para servicio con gas LP o con amoniaco anhídrido (NH3). Los tamaños varían desde 1/2 pulgada hasta 3 pulgadas
Series N350 y N450: válvulas de globo y de ángulo Economy para servicio de gas LP. Disponible en tamaños de 1/2 y 3/4 de pulgada.
Tamaños del cuerpo y estilos de la conexión final
FNPT de 1/2, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2, 2 o 3 pulgadas o DN 80 CL300 RF bridado de 3 pulgadas
Presión máxima de funcionamiento
400 psig/27,6 bar (agua, aceite, gas)
Capacidades térmicas
-20 °F a 150 °F/-29 °C a 66 °C

Documentos y dibujos