No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
KTM-Figure R110 Ball Valve

Válvula de bola flotante K-Ball serie 110

Descripción del producto

K-Ball serie 110 es una válvula de bola flotante de acero inoxidable económica para su uso en una amplia variedad de aplicaciones industriales. La serie 110 está disponible en una configuración de orificio reducido de una pieza.

Características

  • Cuerpo fundido a la cera perdida de una pieza
  • Construcción en acero inoxidable
  • Extremos roscados para BSPP, BSPT y NPT
  • Eje a prueba de expulsión
  • Dispositivo de bloqueo
Diseño del cuerpo
Una pieza
Material
Acero inoxidable
Temperatura de funcionamiento
Consulte la hoja de datos en los siguientes documentos
Conexión final
Roscado a BSPP, BSPT y NPT
Clasificación de la presión
Hasta 1 000 PSI (PN 69)
Tamaño de la válvula
DN 8-50 (NPS ¼ - 2)
Estándar de tamaño de la válvula
DN, NPS
Tipo de válvula
Válvula de bola, válvula de bola flotante

Documentos y dibujos