No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Keystone-K-optiSeal figure 1417 butterfly valve powered actuator

Keystone Optiseal Resilient Seated Butterfly Valve with Powered Actuator

Descripción del producto

The Keystone OptiSeal Figure 14/15/16/17 is a resilient seated butterfly valve complete with powered actuator, configurable by power source, size, function and more.

Características

Válvula de mariposa Keystone Optiseal
  • El buje superior absorbe las cargas de empuje laterales del actuador.
  • Acc. de brida del actuador ISO 5211.
  • Sistema de pintura de alta solidez, brillante, sin silicona, que garantiza una excelente resistencia a la corrosión.
  • El cuello extendido facilita el aislamiento de los tubos.
  • Unos orificios de localización en el cuerpo facilitan la instalación y el centrado entre las bridas.
  • El borde de disco pulido y redondeado ofrece un sellado concéntrico completo, pares menores, mayor duración del asiento y un cierre hermético a las burbujas.
  • El asiento se puede reemplazar in situ y aísla el cuerpo y el vástago completamente del flujo.
  • El cierre principal del vástago supera la presión nominal de la válvula e impide las fugas a la atmósfera a través de la zona del eje.
  • Un sellado secundario del eje proporciona seguridad adicional.
  • No se requieren empaques de brida.
  • Elevado valor Cv.
  • Cojinetes del eje superior e inferior que ofrecen soporte optimizado y una fricción mínima en todos los materiales del cuerpo hasta DN 300, excepto el hierro fundido.
Emerson Powered Actuator
  • Direct mounting to all Keystone butterfly valves and ball valves.
  • Valve connection compatible with Keystone (imperial and metric) and ISO 5211.
  • Double Rack and Pinion design nullifies side loads on the pinion shaft, minimizing bearing wear and extending life.
  • Optimized product flow with standard mounted travel stops for valve position adjustment in open and close position (+/- 5° at each end).
  • Anodized aluminium body with electrostatic powder coating (ESPC) finish provides durable protection against corrosive environments.
  • Double acting and spring return versions available for cost effective and safe operation.
  • Up to 12 individual springs offer flexible torque range for both ball as butterfly valves.
  • Pre-compressed spring design and anti-blowout drive pinion means safe maintenance and operation.
Actuador neumático de un cuarto de vuelta Keystone F89
  • Montaje directo en todas las válvulas de mariposa y de bola Keystone.
  • Conexión de válvula compatible con Keystone (imperial y métrico) e ISO 5211.
  • El diseño de doble cremallera y piñón anula las cargas laterales en el eje de piñón, minimizando el desgaste del cojinete y prolongando la vida útil.
  • Flujo del producto optimizado con topes de carrera montados de manera estándar para ajustar la posición de la válvula en posición abierta y cerrada (+/- 5� en cada extremo).
  • El cuerpo de aluminio anodizado con acabado de pintura electrostática en polvo (ESPC) brinda una protección duradera contra ambientes corrosivos.
  • Versiones de doble acción y retorno por resorte disponibles para un funcionamiento rentable y seguro.
  • Hasta 12 resortes individuales ofrecen un rango de par de torsión flexible para válvulas de bola y mariposa.
  • El diseño de resorte precomprimido y el piñón de accionamiento antiexplosión ofrecen mantenimiento y operación seguros

Especificaciones

Válvula de mariposa Keystone Optiseal
Certificaciones
Compatible con CUTR, SIL, PED
Conexión final
Wafer, con oreja
Aplicación
Elaboración de vino, bebidas, automotriz, circulación de aire
Material
Súper dúplex, Hastelloy, caucho EPDM, Dúplex, hierro fundido, acero al carbono, Buna-N, acero inoxidable 316L, acero inoxidable 316
Temperatura de funcionamiento
Hasta 120 °C (250 °F)
Clase de presión
PN
Tipo de conexión del proceso
PN16
Tipo de asiento/sello
Resistente
Clase de cierre
Sin fuga
Tamaño de la válvula
NPS 20/DN 500, NPS 10/DN 250, NPS 8/DN 200, NPS 6/DN 150, NPS 4/DN 100, NPS 3/DN 80, NPS 24/DN 600, NPS 2-1/2/DN 65, NPS 18/DN 450, NPS 16/DN 400, NPS 14/DN 350, NPS 1-1/2/DN 40
Estándar de tamaño de la válvula
DN
Tipo de válvula
Mariposa
Medios
Líquidos, agua, agua caliente, líquido, aire
Vástago
Junta tórica
Actuador neumático de un cuarto de vuelta Keystone F89
Presión de alimentación
Hasta 8,3 bar
Temperatura
-40 °C a 150 °C
Tipo
Cuarto de vuelta

Documentos y dibujos

Válvula de mariposa Keystone Optiseal
Emerson Powered Actuator
Actuador neumático de un cuarto de vuelta Keystone F89