El número máximo de productos que se pueden comparar es cuatro. Ajuste su selección.
Su sesión está a punto de expirar debido a la inactividad. Haga clic en Aceptar para extender su tiempo 30 minutos más.
[
]
Este artículo se ha agregado con éxito a su lista.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Las válvulas manuales serie VJ ofrecen control de presión de 414 y 690 bar/6 000 y 10 000 psig. Disponible en patrones de ángulo y globo. Ideal para uso en paneles de control de presión y equipo de apoyo de tierra (GSE).