No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Fisher-P-HSR

Reguladores de presión Fisher™ tipo HSR

Descripción del producto

Los reguladores reductores de presión, tipo HSR, operados directamente y cargados por resorte proporcionan control en aplicaciones residenciales, comerciales e industriales para los gases naturales, de petróleo fabricado o licuado. El alivio interno del diafragma ayuda a minimizar la presión excesiva. Cualquier presión de salida en el punto de inicio de descarga del resorte de la válvula de alivio no ajustable mueve el diafragma hacia fuera del asiento, lo que permite que la sobrepresión se purgue.
Los reguladores cumplen con ANSI B 109.4/CGA 6,18.

Características

  • Cuerpos en ángulo
  • Cuerpos de globo
  • Alta capacidad
  • Diseño compacto
  • Alivio interno de alta capacidad
  • Cumple o excede los requisitos ANSI B109.4 / CGA 6.18
  • Factor fijo / precisión de PFM
Tamaño del cuerpo y estilos de la conexión final
NPS 3/4 x 3/4, 3/4 x 1, 1 x 1, NPT. Todos los tamaños disponibles en cuerpo de globo o ángulo
Presión de entrada permisible
Emergencia: 150 psig / 10,3 bar
Presión máxima de funcionamiento: 125 psig / 8,6 bar
Presión de salida permitida
Emergencia (carcasa): 25 psig / 1,7 bar
Presión máxima de funcionamiento para evitar que las piezas internas se dañen: 3 psi / 0,21 bar diferencial por encima del ajuste de presión de salida
Rangos de presión de salida
4 pulgadas w.c. a 2,2 psig / 10 mbar a 0,15 bar en 7 intervalos
Registro de presión
Interior
Capacidades térmicas
-20 a 160°F / -29 a 71°C
Peso aproximado
4 lb / 2 kg

Documentos y dibujos