No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Emerson-P-Injection Controller

Controlador de inyección

Descripción del producto

The Injection Controller Application for the FloBoss 107 and the ROC800-Series provides simple, configurable management of multiple injection streams. Injection manifolds are used to deliver specific quantities of water or steam to one or more wells. The Injection Controller Application will attempt to meet flow rate targets while also limiting wellhead pressures to safe levels.

Documentos y dibujos

Características

  • Reducir significativamente el costo instalado
  • Visibilidad superior de la configuración, el estado y el historial de inyección
  • Reemplaza el PLC y los transmisores de caudal con un solo dispositivo
  • El sistema de baja alimentación no requiere que haya suministro de alimentación de CA disponible en el pozo
  • El sistema configurable (no programable) acelera el comisionamiento
  • La estrategia de control, configurable y de doble objetivo ofrece un control simplificado y, al mismo tiempo, efectivo
  • Interfaz versátil del medidor
  • Admite todos los actuadores de válvulas
  • Diseñado para calcular caudales de volumen, masa y calor para agua y vapor
  • Compatibilidad multicaudal y listo para SCADA
  • FloBoss admite hasta 4 corrientes (ideal para patines de inyección en el pozo)
  • ROC800 admite hasta 25 corrientes (ideal para manifolds de inyección)