Medidores de caudal y densidad de tramo recto Coriolis serie T Micro Motion

Descripción del producto

Con una medición de caudal superior en un diseño de tubo recto único, el medidor de caudal y densidad Coriolis serie T incluye piezas completamente de titanio en contacto con el proceso para una excelente resistencia a la corrosión. Además, tiene drenaje automático con trayectoria de caudal antiobstrucción.

ped

Productos

Search
1-10 de 10 resultados para Products
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Precisión / Repetibilidad del líquido
Hasta un caudal de ±0,15± (hasta un caudal de ±0,05±)
Precisión / Repetibilidad del gas
±0,50± del caudal
Precisión / Repetibilidad de la densidad
±0,002 g/cm3 (±0,0005 g/cm3)
Tamaño de la tubería
1/4" (DN8) - 2" (DN50)
Rango de presión
Hasta 100 bar (1450 psig)
Rango de temperatura
De -60 a 300 F (de -51 a 149 C)
Electrónica (suave)
Opciones expansivas de E/S, entre ellas mA, frecuencia, discreto, HART, Modbus, Ethernet/IP, PROFINET, FOUNDATION Fieldbus
Rangeabilidad
10:1

Características

  • Obtenga una medición directa en línea del caudal másico, la densidad, la concentración, el caudal volumétrico y la temperatura desde un solo dispositivo
  • Elija la construcción en titanio disponible para que sea compatible con la mayoría de los fluidos
  • Cumpla prácticamente cualquier necesidad de conectividad con una gran variedad de ofertas de transmisores
  • Úselo con aplicaciones higiénicas con una superficie mejorada de 15 y 32 rA y con certificado EHEDG, autorización 3-A y ASME BPE
  • Amplia variedad de aprobaciones y certificaciones de mediciones, inclusive CSA (Clase 1 Div. 1 grupos C y D, Clase 1 Div. 2 grupos A, B, C y D), ATEX, IECEx, protección contra ingreso 66/67 y NAMUR
  • Ahorre tiempo con un diseño fácil de limpiar en el lugar (CIP) y limpiar al vapor en el lugar (SIP)
  • Simplifique la instalación con un diseño muy robusto que no requiera tramos rectos ni condicionamiento de caudal

Documentos y dibujos