No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Rosemount-P-Radar Master-Software

Radar Master Rosemount™ - Software

Descripción del producto

El software Radar Master de Rosemount es el mejor software de configuración para radares debido a su interfaz fácil de usar, con asistentes y visualización del diagrama de ecos. Es compatible con protocolos HART, Foundation Fieldbus y Modbus, según la infraestructura de su planta. Las funciones como la configuración offline/online, la amplia ayuda en línea y las capacidades de ingreso de datos hacen del Radar Master de Rosemount su primera elección para la configuración. Además, cuenta con visualización del diagrama de ecos para una visión general exacta de los ecos del radar en el tanque y el asistente intuitivo lo guiará por la configuración en minutos.

Características

  • Incluye un asistente intuitivo que lo guiará por la configuración con facilidad
  • La visualización del diagrama de ecos le ofrece una supervisión total de los ecos en su aplicación
  • Repleto de funciones que le permiten tener el control total del dispositivo de radar

Documentos y dibujos