No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Asco-P-L282

Electroválvulas de servicio general de la serie L282 de ASCO™

Descripción del producto

Las válvulas de servicio general de la serie L282 de ASCO están diseñadas para controlar el agua, el aire, los gases neutros, el vapor y los fluidos no agresivos. Estas válvulas pueden utilizarse para una amplia variedad de aplicaciones industriales. Estas válvulas están disponibles en versiones 2/2 o 3/2 de servicio normalmente cerradas, abiertas o universales, además de versiones de control proporcional y de enclavamiento.

Materiales del cuerpo
Latón, acero inoxidable
Actuador de la válvula
Electrico - Mando asistido
Función
2 vías - 2/2 normalmente abierta
Tamaño de orificio/tubo
3/8 in; 1/2 in; 3/4 in; 1 in
Tipo de orificio
G ISO228/1-G BSPP
Presión máxima admisible (PS)
20 bar
Temperatura del fluido
–10 °C +90 °C (NBR); 0 °C +130 °C (FPM); –10 °C +140 °C (EPDM)
Viscosidad máxima
5 °E (~37 cSt o mm2/s)
Juntas
NBR; FPM; EPDM

Características

  • Válvula de membrana, mando asistido y orificio completo.
  • Adecuada para cerrar el paso de fluidos líquidos y gaseosos

Documentos y dibujos