Los controladores serie DX de TopWorx™ están certificados para usarse en todas las áreas del mundo.
Los controladores de válvula discretos de la serie D pueden sobrevivir prácticamente en cualquier condición de la planta. Su resistencia a la corrosión y su estructura para servicio pesado permiten un desempeño superior en las aplicaciones más exigentes. Estos controladores tienen las certificaciones IECEx, ATEX y UL en un único modelo, lo que facilita a los clientes globales estandarizar las operaciones en sus instalaciones. Los controladores serie D también tienen las certificaciones NEPSI, KOSHA, InMetro, PESO y EAC y EAC.
Diseñadas con nuestra tecnología de detección del interruptor GO, nuestra línea serie D ofrece las mejores capacidades en su clase. Los interruptores TopWorx GO están sellados herméticamente para superar todos los demás detectores de posición en condiciones calientes, frías, húmedas, sucias, excesivas, corrosivas y explosivas. Su exclusivo diseño de leva permite un ajuste rápido y preciso de las posiciones del interruptor GO, lo que reduce la banda muerta y la histéresis a un mínimo.