No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Asco-P-P262

Válvulas de pilotaje neumático ASCO™ serie P262

Descripción del producto

ASCO serie P262 son válvulas pilotadas neumáticamente de dos vías diseñadas para ofrecer una larga vida útil de manejo de aire lubricado. Las variaciones en la presión de aire de pilotaje no afectan el funcionamiento de la válvula. ASCO serie P262 es apropiada para usar con medios de aire, gas neutro, agua y petróleo ligero para muchas aplicaciones de servicios generales y ciencias de la vida.

Actuador de válvula
Pilotaje neumático - aire
Materiales del cuerpo
Latón
Medios
Aire, gases neutros, aceite ligero, agua
Tamaño del puerto
1/4"
Tipo de orificio
NPTF
Función
2 vías - 2/2 normalmente cerrada, 2 vías - 2/2 normalmente abierta
Caudal
De 0,5 Cv a 1,0 Cv
Presión de funcionamiento / diferencial máxima
Vacío a 150 PSIG
Entorno operativo
Interior, exterior

Características

  • Modelos normalmente abiertos o normalmente cerrados con cuerpos de latón y asiento de NBR
  • El elemento de sellado único aísla la presión de aire del piloto del fluido de la línea principal
  • Maneja fluidos con temperaturas de hasta 200 °F (92 °C)
  • Se puede colocar en cualquier posición para una instalación flexible
  • Construcciones disponibles para aplicación oxígeno
  • Viene en tamaño de tubería de 1/4quot;

Documentos y dibujos